Piederumi, sensori, Kabelis
073G0151
Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 100
073G0151
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6 pin |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Mini Mate-N-Lok |
| Identisks produkts | 073G0099 |
| Iekļautās daļas | Cable with plug 0,305 m |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | DST G |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Piederumi, sensori |
| Kabeļa garums [collas] | 12.00 colla |
| Kabeļa garums [m] | 0.305 m |
| Kabeļa temp. diapazons [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kabeļa temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Kabeļa tips | Multi conductor |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | Piederums |
| Vadi [gab.] | 6 gab. |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 24 Gram |
| Neto svars | 23 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225065 |