Piederumi, sensori, Kabelis
064G0910
Izmantots produktam: AKS/MBS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 14
064G0910
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 14 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | Round packard w.10,0m cable |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | AKS/MBS |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Piederumi, sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Accessory Cable 10m Round Packard I/14 |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.597 Kilogram |
| Neto svars | 0.58 Kilogram |
| Volume | 1.607 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850544 |
| Proposition 65 | No significant risk |