Piederumi, sensori, Kabelis
061H5198
Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 50
061H5198
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Apaļš Packard Metri-Pack |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | Round packard w. 4,0 m cable |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izejas signāls | NONE |
| Izmantots produktam | NSK |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Piederumi, sensori |
| Kabeļa garums [m] | 4.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komentāri | 10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| Korpusa kategorija, IP | IP66 |
| Material Description | Cable NSK PP18 I/50 |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | NSK-PP18 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.11 Kilogram |
| Neto svars | 0.097 Kilogram |
| Volume | 0.201 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274364 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |