Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Piederumi, sensori, Kabelis

061H5162

Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsMolex
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasMolex w. 2,5 m cable
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izejas signālsNONE
Izmantots produktamNSK
Izstrādājuma nosaukumsKabelis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaPiederumi, sensori
Kabeļa garums [m]2.500 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP66
Material DescriptionCable NSK PP08 I/50
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaXSK-PP08
Spiediena savienojums HEX [mm]14.0 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.066 Kilogram
Neto svars0.065 Kilogram
Volume0.358 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428274654
Proposition 65No significant risk