Danfoss logo
Piederumi, papildu produkts, MBV 3000-product-details

Piederumi, papildu produkts, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]10 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]50 °F
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaPiederumi, papildu produkts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsMBV 3000
Satur akumulatoriNo
Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [maks.]40 bar
Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [min.]0 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.197 Kilogram
Neto svars0.12 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162429181