Slēgvārsti un regulētājventiļi, MBV 3000
061B7170
Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
061B7170
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | 10 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | 50 °F |
| Apstiprinājums | EAC |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 7 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| ieeju skaits [gab.] | 1 gab. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izejas savienojuma izmērs | 1/4 |
| Izejas savienojuma tips | NPT |
| Izeju skaits [gab.] | 1 gab. |
| Izstrādājuma nosaukums | Test block for HPCO |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Slēgvārsti un regulētājventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Test block for HPCO |
| MiniMess iekļauts | Jā |
| Pārbaudes spiediena savienojuma izmērs | 16 x 2 |
| Pārbaudes spiediena savienojuma tips | M |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | MBV 3000 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [maks.] | 40 bar |
| Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [min.] | 0 bar |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma tips | NPT |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| Testa funkcija | Other |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 457 Gram |
| Neto svars | 410 Gram |
| Volume | 0.535 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |