Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7048

Pārbaudes vārsts, MBV 5000

061B7048

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, null: 0 - 120
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāju rezerves daļas un piederumi, Slēdžu rezerves daļas un piederumi

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
ieeju skaits [gab.]1 gab.
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas savienojuma tipsAtloks
Izeju skaits [gab.]3 gab.
Izstrādājuma nosaukumsPārbaudes vārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/12
Pārbaudes spiediena savienojuma izmērs1/4
Specifikācija
Vērtība
Pārbaudes spiediena savienojuma piezīmesAtveres aizbāznis
Pārbaudes spiediena savienojuma tipsG
Pārbaudes spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Pārbaudes vītnes sav. standartsISO 228-1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBV 5000
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaMBV5000-3301
Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [maks.]180 bar
Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [min.]0 bar
Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [maks.]120 bar
Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [min.]0 bar
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-E
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena vītnes sav. standartsISO 228-1
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Testa funkcijaparastais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.071 Kilogram
Neto svars0.871 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.731 Liter
EAN/UPC5702423272952