Pārbaudes vārsts, MBV 5000
061B7045
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, null: 0 - 120
061B7045
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Apstiprinājums | EACRoHSUA |
| Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| ieeju skaits [gab.] | 1 gab. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas savienojuma tips | Atloks |
| Izeju skaits [gab.] | 2 gab. |
| Izstrādājuma nosaukums | Pārbaudes vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Slēgvārsti un regulētājventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/18 |
| MiniMess iekļauts | Jā |
| Papildinformācija | Inlet on the left side |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pārbaudes spiediena savienojuma izmērs | 16 x 2 |
| Pārbaudes spiediena savienojuma tips | M |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | MBV 5000 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MBV 1000-5000 |
| Specifikācijas atslēga | MBV5000-2211 |
| Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [maks.] | 180 bar |
| Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [min.] | 0 bar |
| Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [maks.] | 120 bar |
| Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [min.] | 0 bar |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 3852-E |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena vītnes sav. standarts | ISO 228-1 |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| Testa funkcija | Atsevišķs |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.858 Kilogram |
| Neto svars | 0.802 Kilogram |
| Volume | 1.118 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423266814 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |