Pārbaudes vārsts, MBV 5000
061B7020
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, null: 0 - 120
061B7020
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Apstiprinājums | EACRoHSUA |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 9 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| ieeju skaits [gab.] | 1 gab. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas savienojuma tips | Atloks |
| Izeju skaits [gab.] | 4 gab. |
| Izstrādājuma nosaukums | Pārbaudes vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Slēgvārsti un regulētājventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/9 |
| Pārbaudes spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pārbaudes spiediena savienojuma piezīmes | Atveres aizbāznis |
| Pārbaudes spiediena savienojuma tips | G |
| Pārbaudes spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| Pārbaudes vītnes sav. standarts | ISO 228-1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | MBV 5000 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | MBV5000-2401 |
| Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [maks.] | 180 bar |
| Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [min.] | 0 bar |
| Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [maks.] | 120 bar |
| Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [min.] | 0 bar |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 3852-E |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena vītnes sav. standarts | ISO 228-1 |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| Testa funkcija | Atsevišķs |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.496 Kilogram |
| Neto svars | 1.266 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 2.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702423059140 |