Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7013

Pārbaudes vārsts, MBV 5000

061B7013

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, null: 0 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsEACRoHSUA
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
ieeju skaits [gab.]1 gab.
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas savienojuma tipsAtloks
Izeju skaits [gab.]1 gab.
Izstrādājuma nosaukumsPārbaudes vārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/15
Pārbaudes spiediena savienojuma izmērs1/4
Specifikācija
Vērtība
Pārbaudes spiediena savienojuma piezīmesAtveres aizbāznis
Pārbaudes spiediena savienojuma tipsG
Pārbaudes spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Pārbaudes vītnes sav. standartsISO 228-1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBV 5000
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaMBV5000-1101
Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [maks.]180 bar
Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [min.]0 bar
Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [maks.]120 bar
Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [min.]0 bar
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-E
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena vītnes sav. standartsISO 228-1
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Testa funkcijaAtsevišķs

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.366 Kilogram
Neto svars0.3 Kilogram
Volume0.546 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423059164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm