Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7010

Pārbaudes vārsts, MBV 5000

061B7010

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, null: 0 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsEACRoHSUA
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
ieeju skaits [gab.]1 gab.
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas savienojuma tipsAtloks
Izeju skaits [gab.]3 gab.
Izstrādājuma nosaukumsPārbaudes vārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/12
MiniMess iekļautsJā
Pārbaudes spiediena savienojuma izmērs16 x 2
Specifikācija
Vērtība
Pārbaudes spiediena savienojuma tipsM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBV 5000
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMBV 1000-5000
Specifikācijas atslēgaMBV5000-3311
Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [maks.]180 bar
Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [min.]0 bar
Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [maks.]120 bar
Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [min.]0 bar
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-E
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena vītnes sav. standartsISO 228-1
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Testa funkcijaparastais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.14 Kilogram
Neto svars0.924 Kilogram
Volume1.703 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423059102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm