Danfoss logo
Test valve, MBV 3000_061B6100, 061B6110

Pārbaudes vārsts, MBV 3000

061B6110

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, null: 0 - 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsEACRoHSUA
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
ieeju skaits [gab.]1 gab.
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas savienojuma izmērs1/4
Izejas savienojuma standartsDIN 3852X
Izejas savienojuma tipsG
Izeju skaits [gab.]1 gab.
Izstrādājuma nosaukumsPārbaudes vārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionMBV 3000 Test Valve Stainless Steel
MiniMess iekļautsJā
Pārbaudes spiediena savienojuma izmērs16 x 2
Pārbaudes spiediena savienojuma tipsM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBV 3000
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaMBV 3000-11S
Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [maks.]120 bar
Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [min.]0 bar
Spiediena savienojuma izmērs1/2
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-E
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena vītnes sav. standartsISO 228-1
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Testa funkcijaAtsevišķs

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.533 Kilogram
Neto svars0.508 Kilogram
Volume0.402 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428008761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm