Izolācijas vārsts, MBV 2000
061B6016
Maks. Maks. spiediens [bar]: 600, Iekšējā savienojuma tips: G
061B6016
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 200 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 382 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Ārējā savienojuma izmērs | 1/2 |
| Ārējā savienojuma tips | G |
| Ārējais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 1500.0 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| External connection standard | DIN 3852-E |
| Iekšējā savienojuma izmērs | 1/2 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iekšējā savienojuma standarts | DIN 3852 |
| Iekšējā savienojuma tips | G |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Izolācijas vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Slēgvārsti un regulētājventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 600.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 8702.0 psig |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Platums plakanajās vietās [mm] | 30 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | MBV 2000 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | MBV2000-223 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.117 Kilogram |
| Neto svars | 0.111 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423274840 |