Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6013

Izolācijas vārsts, MBV 2000

061B6013

Maks. Maks. spiediens [bar]: 600, Iekšējā savienojuma tips: M

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]200 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]382 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Ārējā savienojuma izmērs9/16-18
Ārējā savienojuma tipsUNF
Ārējais sav., vīr./siev.Aptveramais
Caurspiešanās spiediens [bāri]1500.0 bar
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā60 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
External connection standardSAE J514
Iekšējā savienojuma izmērs14 x 1.5
Specifikācija
Vērtība
Iekšējā savienojuma standartsISO 6149-1
Iekšējā savienojuma tipsM
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsIzolācijas vārsts
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]600.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Platums plakanajās vietās [mm]24 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBV 2000
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaMBV2000-XX1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.068 Kilogram
Neto svars0.065 Kilogram
Volume0.089 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423224357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm