Piederumi, sensori, Kabelis
060G8305
Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 60
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāju rezerves daļas un piederumi
060G8305
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iekļautās daļas | M12 angled w. 0,75 m cable |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | All Pressure Products |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
| Izstrādājumu grupa | Piederumi, sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.75m w Angled |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | Piederums |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.045 Kilogram |
| Neto svars | 0.041 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5715162699829 |