Piederumi, sensori, Kabelis
060G8251
Izmantots produktam: DST P1XX, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 60
060G8251
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| CE marķējums | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iekļautās daļas | M12 angled w. 1,0 m cable |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | DST P1XX |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Piederumi, sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Accessory Cable 1.0m w M12 connector Ang |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Black |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | Piederums |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.067 Kilogram |
| Neto svars | 0.058 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5702424592660 |