Piederumi, sensori, Kabelis
060G2993
Izmantots produktam: AKS/MBS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 20
060G2993
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 060G1034 |
| Iekļautās daļas | Plug w. 5,0 m cable |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | AKS/MBS |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
| Izstrādājumu grupa | Piederumi, sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Accessory Cable Plug, 5m Cable I/20 |
| Pin configuration/colour | Earth Yellow/GreenPIN 1 BlackPIN 2 BluePIN 3 Brown |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | DIN 43650-A |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.34 Kilogram |
| Neto svars | 0.316 Kilogram |
| Volume | 1.125 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423267521 |
| Proposition 65 | No significant risk |