Piederumi, sensori, Kabelis
059G0013
Izmantots produktam: DST P1XX, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 60
059G0013
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Iekļautās daļas | M12 w. 1,2 m cable |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | DST P1XX |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
| Izstrādājumu grupa | Piederumi, sensori |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Accessory Cable 1.2m w M12 & MF3.0 CONN |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | Piederums |
| SCIP dokumentācija nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AKS/MBS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.067 Kilogram |
| Neto svars | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.327 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253969 |
| Proposition 65 | No significant risk |