Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Spiediena raidītājs, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2113

Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa B
+ padeveTapa A
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Caurspiešanās spiediens [bāri]1400.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]20000 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā48 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standartsDT04
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsDeutsch
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsSwitch
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KomentāriPIN C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]257 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-40 °F
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]210.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psig]3000 psig
Maks. reakcijas laiks [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialSn
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMEP 2650
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaMEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Spiediena diapazons [bāri] [Max]60.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]870.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4-18
Spiediena savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Spiediena savienojuma tipsNPT
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.068 Kilogram
Neto svars0.055 Kilogram
Volume0.098 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428931212
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens