Spiediena raidītājs, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
063G2398
Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2398
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 1 |
| + izvade | Tapa 4 |
| + padeve | Tapa 2 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 800.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 11600 psig |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | DT04 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Deutsch |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | Yes |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 120.0 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psig] | 1740 psig |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 1 ms |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Au |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 1350 |
| Proporcionāls [V] [maks.] | 4.500 V |
| Proporcionāls [V] [min.] | 0.500 V |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 40.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 580.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 7/16-20 |
| Spiediena savienojuma standarts | SAE J1926/2 |
| Spiediena savienojuma tips | UNF |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 22.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.065 Kilogram |
| Neto svars | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279906394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |