Spiediena raidītājs, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G2230
Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: MBS 1350-3614-C3BD08
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2230
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 1 |
| + izvade | Tapa 4 |
| + padeve | Tapa 2 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 4000.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 58000 psig |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | DT04 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Deutsch |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 063G5230 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | Yes |
| Izejas signāls | Voltage |
| Izejas signāls [V] [Max] | 6.0000 V |
| Izejas signāls [V] [Min] | 1.0000 V |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komentāri | PIN 3: TEMP -40..125C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 125 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 1200.0 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psig] | 17000 psig |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 1 ms |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Au |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 1350 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | MBS 1350-3614-C3BD08 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 400.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 5801.51 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 7/16-20 |
| Spiediena savienojuma standarts | SAE J1926/2 |
| Spiediena savienojuma tips | UNF |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 22.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.07 Kilogram |
| Neto svars | 0.069 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428991490 |