Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
063G5494
Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-2416-C2BC09
063G5494
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa A |
| + izvade | Tapa C |
| + padeve | Tapa B |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 800.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 12000 psig |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 3 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | 150.2 SERIES |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Apaļš Packard Metri-Pack |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 063G2494 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Impulsu slāpētājs | Yes |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 120.0 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psig] | 1740 psig |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 1 ms |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Sn |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 1250 |
| Proporcionāls [V] [maks.] | 4.500 V |
| Proporcionāls [V] [min.] | 0.500 V |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | MBS 1250-2416-C2BC09 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 25.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 362.59 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 7/16-20 |
| Spiediena savienojuma piezīmes | Flare 45° |
| Spiediena savienojuma standarts | SAE J513:2019 |
| Spiediena savienojuma tips | UNF |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 22.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 66 Gram |
| Neto svars | 65 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155157 |
| Proposition 65 | No significant risk |