Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5040

Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3415-C7GB04

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa B
+ izvadeTapa C
+ padeveTapa A
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
Caurspiešanās spiediens [bāri]2500.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]36250 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standartsDT04
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsDeutsch
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts063G2040
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsVoltage
Izejas signāls [V] [Max]10.0000 V
Izejas signāls [V] [Min]0.0000 V
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Specifikācija
Vērtība
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]257 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-40 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]750.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psig]10800 psig
Maks. reakcijas laiks [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MBS 1250-3415-C7GB04 I/50
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialSn
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 1250
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaMBS 1250-3415-C7GB04
Spiediena diapazons [bāri] [Max]250.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]3625.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesA
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-E
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.068 Kilogram
Neto svars0.062 Kilogram
Volume0.225 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428911818
Proposition 65No significant risk