Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Spiediena raidītājs, MBS 1200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2454

Elektriskais savienojums: AMP SuperSeal, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Specifikācijas atslēga: MBS 1200-2211-C4FA06
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ padeveTapa 3
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Caurspiešanās spiediens [bāri]640.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]9282 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā48 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standarts1,5 SERIES
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsAMP SuperSeal
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]257 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-40 °F
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]48.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psig]696 psig
Maks. reakcijas laiks [ms]1 ms
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-2211-C4FA06
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialSn
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 1200
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaMBS 1200-2211-C4FA06
Spiediena diapazons [bāri] [Max]16.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]232.06 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs12 x 1.5
Spiediena savienojuma standartsISO 6149-2
Spiediena savienojuma tipsM
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.065 Kilogram
Neto svars0.062 Kilogram
Volume0.091 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162663752
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens