Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2035

Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3016-C3GC05

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 1
+ izvadeTapa 4
+ padeveTapa 2
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
Caurspiešanās spiediens [bāri]2000.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]29000 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā48 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsDT04
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsDeutsch
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts063G5035
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]257 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-40 °F
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]300.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psig]4300 psig
Maks. reakcijas laiks [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3GC05
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialAu
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 1250
Proporcionāls [V] [maks.]4.500 V
Proporcionāls [V] [min.]0.500 V
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaMBS 1250-3016-C3GC05
Spiediena diapazons [bāri] [Max]100.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]1450.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesA
Spiediena savienojuma standartsJIS B2351
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.066 Kilogram
Neto svars0.053 Kilogram
Volume0.081 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428909648
Proposition 65No significant risk