Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G2020

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 9/16-18, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3411-C1BD11
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 3
+ padeveTapa 1
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
Caurspiešanās spiediens [bāri]2500.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]36250 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā48 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsEN 60947-5-2
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12 x 1
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]257 °F
Specifikācija
Vērtība
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-40 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]750.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psig]10800 psig
Maks. reakcijas laiks [ms]1 ms
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3411-C1BD11
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialAu
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 1250
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaMBS 1250-3411-C1BD11
Spiediena diapazons [bāri] [Max]250.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]3625.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs9/16-18
Spiediena savienojuma standartsSAE J1926/2
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.07 Kilogram
Neto svars0.054 Kilogram
Volume0.091 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428914680
Proposition 65No significant risk