Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G1877
Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3616-C3GB04
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G1877
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 1 |
| + izvade | Tapa 4 |
| + padeve | Tapa 2 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 4000.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 58000 psig |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | DT04 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Deutsch |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | Yes |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 1200.0 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psig] | 17000 psig |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 1 ms |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3616-C3GB04 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Au |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 1250 |
| Proporcionāls [V] [maks.] | 4.500 V |
| Proporcionāls [V] [min.] | 0.500 V |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | MBS 1250-3616-C3GB04 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 400.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 5801.51 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma piezīmes | A |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 3852-E |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 22.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.064 Kilogram |
| Neto svars | 0.048 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048682 |
| Proposition 65 | No significant risk |