Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G1858
Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-2815-C3GB04
063G1858
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 1 |
| + izvade | Tapa 4 |
| + padeve | Tapa 2 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 1400.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 20000 psig |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | DT04 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Deutsch |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 063G4858 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | Yes |
| Izejas signāls | Voltage |
| Izejas signāls [V] [Max] | 10.0000 V |
| Izejas signāls [V] [Min] | 0.0000 V |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 210.0 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psig] | 3000 psig |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 1 ms |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2815-C3GB04 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Au |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 1250 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | MBS 1250-2815-C3GB04 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 60.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 870.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma piezīmes | A |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 3852-E |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 22.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.064 Kilogram |
| Neto svars | 0.051 Kilogram |
| Volume | 0.094 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874601 |
| Proposition 65 | No significant risk |