Spiediena raidītājs, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
063G1609
Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: MBS 1200-6611-C2AC04
063G1609
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 1 |
| + padeve | Tapa 3 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 800.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 11600 psig |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 3 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | 150.2 SERIES |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Apaļš Packard Metri-Pack |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 063G4609 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 80.0 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psig] | 1160 psig |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 1 ms |
| Material Description | Sensor MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Sn |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 1200 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 34.50 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 500.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4-18 |
| Spiediena savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Spiediena savienojuma tips | NPT |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 22.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.066 Kilogram |
| Neto svars | 0.065 Kilogram |
| Volume | 0.1 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423298860 |
| Proposition 65 | No significant risk |