Spiediena raidītājs, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
060G6865
Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6865
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 3.60 |
| Apstiprinājums | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| ATEX pārdošanas teksts | Ex iA IIC T4 Ga |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 22.40 |
| Bl. nulles punkts un diapazons | Nē |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 14 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 9 |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais un aptverošais |
| Elektriskais savienojums | Angular connector |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 15.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. pārslodzes spied. [psi] | 218 psi |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 4 ms |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pēc būtības drošs | Jā |
| Precizitāte, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 4201 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AKS/MBS |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | MBS 4201-1411-A1AC04-0 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 2.50 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 36.25 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4-18 |
| Spiediena savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Spiediena savienojuma tips | NPT |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 27.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.244 Kilogram |
| Neto svars | 0.186 Kilogram |
| Volume | 0.411 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424535841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |