Danfoss logo
MBS 4201 Pressure transmitter, Pg 9, NPT 1/4-18

Spiediena raidītājs, MBS 4201, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6842

Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: MBS 4201-1621-A1AC04-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis3.60
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCE
ATEX pārdošanas tekstsEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis22.40
Bl. nulles punkts un diapazons
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]100 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]212 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri]24.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [psi]348 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 Ga/Gb
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 4201
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaMBS 4201-1621-A1AC04-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]4.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]58.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4-18
Spiediena savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Spiediena savienojuma tipsNPT
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceAbsolute
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.243 Kilogram
Neto svars0.185 Kilogram
Volume0.411 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424057565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm