Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

Spiediena raidītājs, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6757

Elektriskais savienojums: Kabelis, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisMelna 2
+ padeveMelna 1
Apakšējais izgriešanas līmenis3.60
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCE
ATEX pārdošanas tekstsEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis22.40
Bl. nulles punkts un diapazons
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā sav. komentāriEkranēts izp.
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Kabeļa garums [collas]196.00 colla
Kabeļa garums [m]5.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KomentāriMEDIUM TEMP. MIN -20°C VITON
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]100 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]212 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]24.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [psi]348 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 4251
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaMBS 4251-1631-DCGB04-1
Spiediena diapazons [bāri] [Max]4.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]58.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesM5
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.535 Kilogram
Neto svars0.447 Kilogram
Volume1.281 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm