Spiediena raidītājs, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G7706
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 3300-2011-A1GB08-1
060G7706
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 3.60 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 22.40 |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 14 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 9 |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais un aptverošais |
| Elektriskais savienojums | Angular connector |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 60.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. pārslodzes spied. [psi] | 870 psi |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 4 ms |
| Material Description | Sensor MBS 3300-2011-A1GB08-1 |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pēc būtības drošs | Nē |
| Precizitāte, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 3300 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AKS/MBS |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | MBS 3300-2011-A1GB08-1 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 10.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/2 |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 27.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.196 Kilogram |
| Neto svars | 0.174 Kilogram |
| Volume | 0.408 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |