Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, Flange

Spiediena raidītājs, MBS 3300, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G6125

Spiediena savienojuma tips: Atloks, Specifikācijas atslēga: MBS 3300-2631-A1CD28-3

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis3.60
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIANo
Augšējais izgriešanas līmenis22.40
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]100 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]212 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [bāri]240.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]3481 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor MBS 3300-2631-A1CD28-0
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošsNē
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 3300
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsienaNē
Specifikācijas atslēgaMBS 3300-2631-A1CD28-3
Spiediena diapazons [bāri] [Max]40.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]580.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērsPort Ø2.5
Spiediena savienojuma piezīmesBloka adapteris ar atloku
Spiediena savienojuma tipsAtloks
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.341 Kilogram
Neto svars0.324 Kilogram
Volume0.416 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423302710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm