Danfoss logo
MBS Bayonet 14x1.5 Green

Spiediena raidītājs, MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi

060G3913

Elektriskais savienojums: Tapveida, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 14 x 1.5, Specifikācijas atslēga: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ izvadeTapa 3
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis4.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis98.00
Bl. nulles punkts un diapazons
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā sav. komentāriA3-3.1-AU Ø31 — zaļš
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standartsISO 15170
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsTapveida
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]100 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]212 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [psi]21755 psi
Specifikācija
Vērtība
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 3350
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaMBS 3350-CP26-G3CD04-9
Spiediena diapazons [bāri] [Max]552.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]8000.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs14 x 1.5
Spiediena savienojuma piezīmesSpeciāls augsts spiediens
Spiediena savienojuma standartsISO 6149-2
Spiediena savienojuma tipsM
Spiediena savienojums HEX [mm]32.0 mm
Spiediena vienības atsauceAbsolute
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.135 Kilogram
Neto svars0.127 Kilogram
Volume0.264 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423215737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm