Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Spiediena raidītājs, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

078G5027

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: DST P40M-1811-A1GB08-1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ padeveTapa 1
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apstiprinājuma standartsE10,IACS 7
ApstiprinājumsCEDNV∙GLKRNKK
Caurspiešanās spiediens [bāri]12.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri]12.0 bar
Material DescriptionSensor DST P40M-1811-A1GB08-1
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-15 °C
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P40M
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSensor DST P40I + M
Specifikācijas atslēgaDST P40M-1811-A1GB08-1
Spiediena diapazons [bāri] [Max]6.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]87.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/2
Spiediena savienojuma piezīmesA
Spiediena savienojuma standartsISO 1179-2
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.139 Kilogram
Neto svars0.138 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162279991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm