Spiediena raidītājs, MBS 9300, -40 mbar - 50 mbar, -0.58 psi - 0.73 psi
064G5255
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 9300-Q411-A6GB08-1
064G5255
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Atsauces temperatūra [°C] | 25 °C |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 11 |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Angular connector |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Histerēze and atk. ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Iet. montāžas griezes moments [Nm] | 25 Nm |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 3.5 bar |
| Material Description | Sensor MBS 9300-Q411-A6GB08-1 |
| Mont. poz. kļ. : 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Piekļ.: ats. temp. ±FS tip. [%] | 1.00 % RH |
| Pressure range [mbar] [max] | 50.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -40.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 9300 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AKS/MBS |
| Specifikācijas atslēga | MBS 9300-Q411-A6GB08-1 |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 0.73 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | -0.58 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/2 |
| Spiediena savienojuma piezīmes | A |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 3852-E |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 27.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB CTR iekšpusē ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.203 Kilogram |
| Neto svars | 0.191 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428551328 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |