Spiediena raidītājs, MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
063G2872
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1650-2011-A0GB04
063G2872
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 400.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 5800 psig |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Angular connector |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | Yes |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 30.0 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psig] | 435 psig |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 1 ms |
| Material Description | Sensor MBS 1650-2011-A0GB04 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Sn |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 1650 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | MBS 1650-2011-A0GB04 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 10.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma piezīmes | A |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 3852-E |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 22.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.072 Kilogram |
| Neto svars | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.098 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296806 |
| Proposition 65 | No significant risk |