Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Spiediena raidītājs, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G7534

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3250-343B-E3GB04-1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 3
+ izvadeTapa 2
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis0.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis11.50
Bl. nulles punkts un diapazonsNē
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsIEC 61076-2-101
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12 x 1
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsVoltage
Izejas signāls [V] [Max]10.1000 V
Izejas signāls [V] [Min]0.1000 V
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]100 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]212 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]1500.0 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor MBS 3250-343B-E3GB04-1
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošsNē
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 3250
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsienaNē
Specifikācijas atslēgaMBS 3250-343B-E3GB04-1
Spiediena diapazons [bāri] [Max]250.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]3625.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.16 Kilogram
Neto svars0.143 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424536800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm