Spiediena raidītājs, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
060G6577
Elektriskais savienojums: AMP SuperSeal, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3250-3435-A8GB04-1
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250
060G6577
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + izvade | Tapa 3 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 0.00 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 11.50 |
| Bl. nulles punkts un diapazons | Nē |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā sav. komentāri | Brīvi kabeļi |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 3 tapas |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | AMP SuperSeal |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | Yes |
| Izejas signāls | Voltage |
| Izejas signāls [V] [Max] | 10.0000 V |
| Izejas signāls [V] [Min] | 0.0000 V |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 1500.0 bar |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 4 ms |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 3250-3435-A8GB04-1 |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pēc būtības drošs | Nē |
| Precizitāte, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 3250 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AKS/MBS |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | MBS 3250-3435-A8GB04-1 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 250.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 3625.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 3852-E |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 27.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Sealed gauge |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 15.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.157 Kilogram |
| Neto svars | 0.143 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |