Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2

Spiediena raidītājs, MBS 3200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G3844

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 3200-2021-A1AB08-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis3.60
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis22.40
Bl. nulles punkts un diapazonsNē
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KomentāriUP-SCALE PRESSURE SENSOR
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]100 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]212 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri]20.0 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor MBS 3200-2021-A1AB08-0
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošsNē
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 3200
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsienaNē
Specifikācijas atslēgaMBS 3200-2021-A1AB08-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]10.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]145.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/2
Spiediena savienojuma standartsEN 837
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceAbsolute
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.2 Kilogram
Neto svars0.186 Kilogram
Volume0.408 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423207718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm