Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Spiediena raidītājs, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

060G6631

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3050-3631-E3GB04-2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- padeveTapa 3
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis3.60
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis22.40
Bl. nulles punkts un diapazonsNē
Cable length (EF000536)0
CE marķējumsYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Other
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsIEC 61076-2-101
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12 x 1
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)400.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)55
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]176 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]1500.0 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor MBS 3050-3631-E3GB04-2
Specifikācija
Vērtība
Max. overpressure (EF022533)1500.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-400.00
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Pēc būtības drošsNē
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 3050
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsienaNē
Specifikācijas atslēgaMBS 3050-3631-E3GB04-2
Spiediena diapazons [bāri] [Max]400.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]5800.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Thread size (EF022694)1/4 inch
UL novērtējumsYes
Width (EF000008)48
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.159 Kilogram
Neto svars0.142 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428997911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm