Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Spiediena raidītājs, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G4177

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3050-2536-A1FB04-4

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ izvadeTapa 3
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis4.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis98.00
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Identisks produkts060G1609
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]176 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri]100.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor MBS 3050-2536-A1FB04-4
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 3050
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaMBS 3050-2536-A1FB04-4
Spiediena diapazons [bāri] [Max]35.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]507.50 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesSpeciālais
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-G
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.169 Kilogram
Neto svars0.157 Kilogram
Volume0.464 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423143337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm