Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G0025

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B311-A1GB04-F

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ padeveTapa 1
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Caurspiešanās spiediens [bāri]50.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Iet. montāžas griezes moments [Nm]25 Nm
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Izturīgums P: 10–90% FS10000000
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri]3.5 bar
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSensor MBS 9200-B311-A1GB04-F
Mont. poz. kļ. : 180° ±FS(%)0.50 % RH
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Pēc būtības drošsNē
Piekļ.: ats. temp. ±FS tip. [%]1.00 % RH
Pressure range [mbar] [max]100.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 9200
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Specifikācijas atslēgaMBS 9200-B311-A1GB04-F
Spiediena diapazons [psi] [maks.]1.45 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesA
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-E
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]2.00 % RH
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.176 Kilogram
Neto svars0.161 Kilogram
Volume0.261 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255285465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm