Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Spiediena raidītājs, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: XSK-AC50B-U186
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāji, Spiediena raidītāji, Spiediena raidītāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 3
+ padeveTapa 1
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
ApstiprinājumsCE
AukstumaģentiR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. pārslodzes spied. [bāri]55.0 bar
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Precizitāte, maks. +/- FS [%]3.00 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsXSK
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsXSK Series
Specifikācijas atslēgaXSK-AC50B-U186
Spiediena diapazons [bāri] [Max]50.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena savienojuma izmērs7/16-20
Spiediena savienojuma piezīmesAr Schrader depresoru
Spiediena savienojuma standartsNAV
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]14.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
UL novērtējumsOut of scope

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.071 Kilogram
Neto svars0.07 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm