Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Spiediena raidītājs, NSK, 0 bar - 15 bar

061H5507

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: NSK-BE015D-U009
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāji, Spiediena raidītāji, Spiediena raidītāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 3
+ izvadeTapa 2
+ padeveTapa 1
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. pārslodzes spied. [bāri]38.5 bar
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Precizitāte, maks. +/- FS [%]2.50 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsNSK
Proporcionāls [V] [maks.]4.500 V
Proporcionāls [V] [min.]0.500 V
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsNSK Series
Specifikācijas atslēgaNSK-BE015D-U009
Spiediena diapazons [bāri] [Max]15.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODF
Spiediena savienojums HEX [mm]14.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.048 Kilogram
Neto svars0.04 Kilogram
Volume0.232 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428532563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm