Spiediena raidītājs, MBS 5150, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060N1125
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 5150-2011-H3CB04-4
060N1125
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 3.60 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 22.40 |
| Bl. nulles punkts un diapazons | Nē |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | M20 |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais un aptverošais |
| Elektriskais savienojums | Angular connector |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | Yes |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 20.0 bar |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 4 ms |
| Material Description | Sensor MBS 5150-2011-H3CB04-4 |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pārbaudes signāls | Tapa 3 |
| Pēc būtības drošs | Nē |
| Precizitāte, maks. +/- FS [%] | 0.30 % RH |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.1 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 5150 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AKS/MBS |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | MBS 5150-2011-H3CB04-4 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 10.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.415 Kilogram |
| Neto svars | 0.343 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423074884 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |