Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Spiediena raidītājs, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Elektriskais savienojums: AMP Econoseal, J sērija, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2-20, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ izvadeTapa 3
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis4.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Apstiprinājuma standarts6967179E227388E31024
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Augšējais izgriešanas līmenis99.00
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāriIebūvēts
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsAMP Econoseal, J sērija
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]176 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [psi]797 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsAKS 32R
Proporcionāls [V] [maks.]4.500 V
Proporcionāls [V] [min.]0.500 V
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaAKS 32R-6636-G1BD15-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]34.48 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]500.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/2-20
Spiediena savienojuma standartsASME B1.1
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.136 Kilogram
Neto svars0.124 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.255 Liter
EAN/UPC5715255097778