Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg9/Pg 11, Solder 3/8

Spiediena raidītājs, AKS 32R, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6156

Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-2226-A1EB08-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ izvadeTapa 3
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis4.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma standarts6967179E227388E31024
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis98.00
Bl. nulles punkts un diapazons
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā sav. komentāriA3-3,1-Au
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-30 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]104 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-22 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [bāri]33.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]479 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsAKS 32R
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaAKS 32R-2226-A1EB08-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]16.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]232.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs3/8
Spiediena savienojuma standartsNAV
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODF
Spiediena vienības atsauceAbsolute
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais/aptverošais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.164 Kilogram
Neto svars0.148 Kilogram
Volume0.416 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423303236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm