Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Spiediena raidītājs, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Specifikācijas atslēga: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ izvadeTapa 3
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis4.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma standartsE227388E31024
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis98.00
Bl. nulles punkts un diapazons
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-30 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]104 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-22 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [bāri]594.0 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 2050 G3/8A, -1-99bar,CO2,DIN
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsAKS 2050
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaAKS 2050-P136-A0AB06-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]99.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]-1.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]1435.50 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]-14.50 psi
Spiediena savienojuma izmērs3/8
Spiediena savienojuma standartsEN 837
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.152 Kilogram
Neto svars0.135 Kilogram
Volume0.255 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm